Transformateur CNOMO TDCE version I pour circuit de commande primaire 230V à 400V et secondaire 115V ou 230V - 63VA

  • Ref. 0 426 31
  • LEGRAND

Transformateur pour circuit de commande

965,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Transformateur CNOMO TDCE version I pour circuit de commande
  • - Puissance 63VA- PIA à cos ᵠ = 0,5 70VA- Calibre du disjoncteur de protection du secondaire 0,5A- Nombre de circuits prévus 1
  • Primaire 230V-400V +/-15V~ - Secondaire 115V ou 230V~ - 230V par couplage 2x115V~ - Avec 2 écrans électrostatiques
  • Protection circuits d'utilisation : emplacement prévu (sauf 100VA) pour montage par l'utilisateur de disjoncteurs magnéto-thermiques uni + neutre courbe C avec contact auxiliaire inverseur
  • Conforme à la norme CNOMO E-03 22 210G version janvier 2007 - Conforme aux normes IEC EN 61558-2-2, 2-4 pour 2x115V et IEC EN 61558-2-6 pour 24V

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Construit comme un transformateur de sécurité Non
  • Construit comme un transformateur d'isolement Oui
  • Construit comme un auto-transformateur Non
  • Tension primaire 1 215-215 V
  • Tension primaire 2 230-230 V
  • Tension primaire 3 245-245 V
  • Tension primaire 4 385-385 V
  • Tension primaire 5 400-400 V
  • Tension primaire 6 415-415 V
  • Tension secondaire 1 115-115 V
  • Tension secondaire 2 230-230 V
  • Puissance apparente nominale 63 VA
  • Classe de matériau isolant selon IEC 85 B
  • Protégé contre les courts-circuits Oui
  • Tension de court-circuit relative uk 4.4 %
  • Largeur 135 mm
  • Hauteur 185 mm
  • Profondeur 170 mm
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Noyau annulaire Non
  • Adapté à un montage sur platine Non
  • Montage sur rail Non
  • EAN/Gencode 3245060426316