Tore Rogowski souple ouvert 3200A Ø150mm pour centrales de mesure Easy Connect avec câble longueur 2m

  • Ref. 4 121 10
  • EMDX³
  • LEGRAND

Tore Rogowski adapté à toutes les installations, pour mesure de données complètes: courant, puissance active / réactive, cos phi, harmoniques...

1321,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Tore Rogowski pour centrales Easy Connecy références 412048 et 412049
  • Courant d'entrée 3200A
  • Courant minimum 65A - Courant maximum 3900A
  • Câble longueur 2m
  • Ø150mm

Les + installation

Livré avec support plastique

Les + utilisation

Possibilité d'association avec les rallonges pour tores Rogowski références 414915 et 414916

Information sur la gamme

Les compteurs d'énergie modulaires EMDX³ permettent la mesure d'énergie électrique active et réactive consommée/produite par un circuit monophasé ou triphasé en aval du comptage de distribution d’énergie. Ils affichent la consommation d’énergie du circuit mesuré ainsi que d’autres valeurs et les transmettent à des systèmes de supervision ou de gestion de l’énergie. L'affichage se fait sur le produit également par un écran LCD, et certains compteurs sont conformes MID en vue de la refacturation de l'énergie consommée. Les centrales EMDX³ comptent les énergies consommées par les différents circuits, mesurent les valeurs électriques (courant, tension, puissance...) ou analogiques (température) afin de vérifier le bon fonctionnement de l’installation. Elles surveillent la qualité de l’énergie par l’analyse des harmoniques et la mesure de l’énergie réactive et communiquent les valeurs mesurées aux systèmes de supervision ou de gestion d’énergie, en vue d’optimiser les consommations et la qualité énergétique des circuits électriques. Le montage est possible sur rail ou sur plastron ou porte de l'armoire électrique.

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Transformateur de courant pour traversée
  • Courant assigné primaire In
    3200 A
  • Avec protection contre les contacts accidentels
    Oui
  • Diamètre d'ouverture
    150 mm
  • Fixation par encliquetage
    Oui
  • Raccord secondaire
    Câble
  • Nombre d'entrées primaires
    1
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -30-80 °C
  • Temperature de stockage
    -40-86 °C
  • Type de tension
    AC
  • Sans halogène
    Oui
  • précâblé
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972126229

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations