Tiroir avec 4 ventilateurs 230V~ 1U profondeur 300mm pour la gestion thermique des baies LCS³ 19pouces

  • Ref. 0 464 90
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, équipement thermique pour baie et baie serveur

1071,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Tiroir avec 4 ventilateurs pour la gestion thermique des baies LCS³
  • 1U - Livré avec cordon d'alimentation 230V~ - Profondeur 300mm
  • Noir RAL9005
  • Interrupteur ON/OFF

Les + installation

Se fixe sur 2 montants 19pouces

Les + utilisation

Permet le brassage d'air interne

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Nombre de ventilateurs
    4
  • Tension de fonctionnement CA 50 Hz
    230-230V
  • Tension de fonctionnement CA 60 Hz
    230-230V
  • Type de tension
    AC
  • Encastrement mural
    Non
  • Construit comme un ventilateur embrochable
    Non
  • Ventilateur de circulation
    Oui
  • Ventilateur de toit
    Non
  • Avec filtre
    Non
  • Flux volumique, à soufflage libre
    360m³/h
  • Puissance nominale
    72W
  • Finition CEM
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Mode de pose
    Fixation à vis
  • Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
    Oui
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL
    9005
  • Largeur
    482mm
  • Hauteur
    43mm
  • Profondeur
    300mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-70°C
  • Temperature de stockage
    -25-70°C
  • Fréquence
    50-60Hz
  • précâblé
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060464905

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations