Tiroir avec 2 ventilateurs 230V~ 1U profondeur 150mm pour la gestion thermique des baies LCS³ 19pouces

  • Ref. 0 464 89
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, équipement thermique pour baie et baie serveur

941,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Tiroir avec 2 ventilateurs pour la gestion thermique des baies LCS³
  • 1U - Livré avec cordon d'alimentation 230V~ - Profondeur 150mm
  • Noir RAL9005
  • Interrupteur ON/OFF

Les + installation

Se fixe sur 2 montants 19pouces

Les + utilisation

Permet le brassage d'air interne

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Nombre de ventilateurs 2
  • Tension de fonctionnement CA 50 Hz 230-230 V
  • Tension de fonctionnement CA 60 Hz 230-230 V
  • Type de tension AC
  • Encastrement mural Non
  • Construit comme un ventilateur embrochable Non
  • Ventilateur de circulation Oui
  • Ventilateur de toit Non
  • Avec filtre Non
  • Flux volumique, à soufflage libre 180 m³/h
  • Puissance nominale 36 W
  • Finition CEM Non
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Mode de pose Fixation à vis
  • Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces) Oui
  • Couleur Noir
  • Numéro RAL 9005
  • Largeur 482 mm
  • Hauteur 43 mm
  • Profondeur 150 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK08
  • Temperature d'utilisation /d'installation -25-70 °C
  • Temperature de stockage -25-70 °C
  • Fréquence 50-60 Hz
  • précâblé Oui
  • EAN/Gencode 3245060464899