Thermostat d'ambiance Céliane - plage de réglage de 10°C à 30°C - 8A maximum
Céliane, une commande de chauffage à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…
166,90 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit remplacé : cliquez pour voir la référence de remplacement
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Thermostat d'ambiance Céliane pour chauffage et climatisation 8A maximum
- Plage de réglage de 10°C à 30°C - Précision de la régulation ± 0,5°C
- Bouton de présélection mode confort réduit (chauffage baissé de 4°C - climatisation augmentée de 4°C) - Mode hors gel
- Contact NO/NF pour la gestion de chauffage ou de climatisation
- A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane
Les + installation
Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)
Les + utilisation
Pour plafonds rayonnants planchers chauffants directs, chauffage fuel et gaz et climatisation
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.664 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (mécanismes et enjoliveurs édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.53 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00654EN-04.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00654FR-04.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 292281-07 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Cahier tendance Céliane Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Céliane, une touche d'inspiration en plus Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type d'alimentation électrique 230 V CA
- Raccordement Tri-quadrifilaire
- Avec récepteur Non
- Plage de mesure 10-30 °C
- Capteur externe Non
- Présence d'une résistance anticipatrice Sans
- Caractéristique de réglage Autre
- Adapté pour le chauffage Oui
- Nombre de sorties chauffage 1
- Adapté aux climatiseurs Oui
- Nombre de sorties refroidissement 1
- Valeur différentielle 2-2 K
- Différence ajustable Non
- Température affichée Non
- Avec indication du bruit Non
- Type de capteur Autre
- Mode de pose Encastré
- Nombre de modules 2
- Avec affichage Non
- Commande Pivotant
- Avec raccord d’eau Non
- Finition des contacts Contact inverseur (NO/NC)
- Tension max. contacts 250 V
- Charge de contact max. 8 A
- Classe de protection (IP) IP21
- Antidéflagration Non
- Couleur Autre
- Hauteur 45 mm
- Largeur 45 mm
- Profondeur 47 mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- EAN/Gencode 4010957674007
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Thermostat d'ambiance Céliane - plage de réglage de 10°C à 30°C - 8A maximum
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel