Nouveauté

Thermostat d'ambiance pour chauffage et climatisation 8A max.

Thermostat Céliane à compléter d'un support universel Batibox et à combiner avec un enjoliveur et une plaque de finition

129,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Pour plafonds rayonnants, planchers chauffants directs, chauffage fuel et gaz et climatisation
  • Précision de la régulation ± 0,5°C
  • Bouton de présélection mode confort réduit (en hiver, chauffage baissé jusqu'à 4°C max. - en été, climatisation augmentée de 4°C par rapport à la température souhaitée) - Mode hors gel
  • Contact NO/NF pour la gestion de chauffage ou de climatisation
  • Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Marche-arrêt
  • Type d'alimentation électrique 230 V CA
  • Raccordement Tri-quadrifilaire
  • Avec récepteur Non
  • Plage de mesure 10-30 °C
  • Capteur externe Non
  • Présence d'une résistance anticipatrice Sans
  • Caractéristique de réglage Autre
  • Adapté pour le chauffage Oui
  • Nombre de sorties chauffage 1
  • Adapté aux climatiseurs Oui
  • Nombre de sorties refroidissement 1
  • Valeur différentielle 2-2 K
  • Différence ajustable Non
  • Température affichée Non
  • Avec indication du bruit Non
  • Type de capteur Autre
  • Mode de pose Encastré
  • Nombre de modules 2
  • Avec affichage Non
  • Commande Pivotant
  • Avec raccord d’eau Non
  • Finition des contacts Contact inverseur (NO/NC)
  • Tension max. contacts 250 V
  • Charge de contact max. 8 A
  • Classe de protection (IP) IP21
  • Antidéflagration Non
  • Couleur Autre
  • Hauteur 45 mm
  • Largeur 45 mm
  • Profondeur 47 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Type de tension AC
  • Fréquence 50-60 Hz
  • EAN/Gencode 3414972454452

Logiciels métiers

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction