Télécommande HF 2 canaux et 4 canaux pour contrôle d'accès VIGIK® - bleu

  • Ref. BT348252
  • BTICINO

Contrôle d'accès Vigik, télécommande permettant d'ouvrir un automatisme de porte ou de portail et les accès du bâtiment par contact sur les têtes de lecture

47,99

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Télécommande bi-technologie HF et de proximité
  • 4 canaux pour commander 2 portes ou automatismes
  • Portée 100 mètres en champ libre
  • Radio 868MHz pour récepteur référence BT348044 et badge de proximité Mifare 13,56Mhz
  • Couleur bleu

Les + installation

Alimentation par pile 3V type CR2032 (fournie)

Les + utilisation

Système anti-copie (uniquement actif lors de la programmation via la plateforme Hexact web)

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Type de support de données Autre
  • Procédé de lecture Autre
  • Sans contact Oui
  • Largeur 42.25 mm
  • Hauteur 71 mm
  • Profondeur 11.5 mm
  • Résistance aux chocs (IK) Non applicable
  • Classe de protection (IP) IP45
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-45 °C
  • Couleur Bleu
  • Sans halogène Oui
  • Equipé de prise(s) USB Non
  • Adressable Non
  • EAN/Gencode 8005543650554