Tablette fixe charge lourde 1U profondeur 820mm fixation sur 4 montants 19pouces pour baie profondeur 1000mm

  • Ref. 0 465 17
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³,équipement pour baie, et baie serveur

372,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Tablette fixe charge lourde
  • Dimensions :
    - Hauteur 1U
    - Profondeur 820mm
  • Noir RAL9005 - Charge maximum 100kg
  • Pour baie profondeur 1000mm et baies serveur

Les + installation

Fixation à vis sur 4 montants 19pouces

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Modèle Autre
  • Adapté à la largeur de boîtier 482.6 mm
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier 44.45 mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier 1000 mm
  • Largeur 482 mm
  • Hauteur 43 mm
  • Profondeur 820 mm
  • Matériau Métal
  • Couleur Noir
  • Numéro RAL 9005
  • Sans halogène Oui
  • EAN/Gencode 3245060465179