Tableau d'alarme incendie de type4 avec alimentation à pile

  • Ref. 1 405 51
  • LEGRAND

Tableau système d'alarme permettant de diffuser le son d'alarme générale d'évacuation sur commande du déclencheur manuel d'alarme intégré

316,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Tableau d'alarme incendie de type 4 avec alimentation à pile - Classe II - IK07
  • Consommation :
    - en veille : 8mA (70mAh par an)
    - en alarme : 35mA
    - Dimensions : 200mm x 90mm x 61mm
  • Equipement :
    - un avertisseur sonore émettant le son normalisé d’évacuation générale NF S 32-001 (90dB à 2m)
    - un déclencheur manuel à membrane réarmable (DM) intégré pouvant recevoir en option un volet de protection transparent référence 038097
  • Alimentation :
    - Soit par pile alcaline 9V de type 6LR61 suivant l’IEC et 1604 A selon l’ANSI (non fournie) - L’usage de la pile alcaline 9V - 600mAh ENERGIZER Ultra+ (522) est recommandé - autonomie estimée : 2 ans + 5 minutes d’alarme
    - Soit par pile lithium 9V de type 1604 LC selon l’ANSI (non fournie) - L’usage de la pile lithium 9V - 1200mAh ULTRALIFE (référence 043294) est recommandé - autonomie estimée : 5 ans + 5 minutes d’alarme
  • Signal sonore conforme à la norme NF S 32-001, et niveau sonore de 90dBA à 2m - Conforme à la norme NF S 61-936

Les + installation

Produit autonome ne nécessitant aucun raccordement

Les + utilisation

Permet de gérer l'évacuation générale d'un établissement - Signalisation pile basse par un voyant jaune clignotant (signale une dizaine de jours avant fin de vie de la pile)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Le déclencheur manuel intégré peut recevoir en option un volet de protection transparent réf 0 380 97

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Montage en saillie
  • Convient pour un usage domotique
    Non
  • Liaison radio
    Non
  • Interface externe
    Non
  • Nombre de groupes de signalisation
    1
  • Hauteur
    200mm
  • Largeur
    90mm
  • Profondeur
    61mm
  • Alimentation de secours intégrée
    Non
  • Avec alimentation électrique
    Non
  • Appeleur automatique intégré
    Non
  • Tension de fonctionnement
    9V
  • Adressable
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    0-+55°C
  • Temperature de stockage
    +5-+40°C
  • Type de tension
    DC
  • Niveau sonore
    90dB
  • Consommation en veille
    0.008mA
  • Sans halogène
    Oui
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Télécommande fournie
    Non
  • Entre axe de fixation verticale
    153-153mm
  • Entre axe de fixation horizontale
    0-0mm
  • Mode de commande
    Non applicable
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Réglage du volume sonore
    Non
  • Résolution de l'écran
    Non applicable
  • Programmable
    Non
  • Fonction d'usage du produit
    Système d'alarme
  • EAN/Gencode
    3414970757173

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

3.73 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit

Tableau d'alarme incendie de type4 avec alimentation à pile

À associer