Support de PDU pour baies LCS³ 19pouces 42U

  • Ref. 0 465 75
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, équipement pour baie et baie serveur

119,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Support de PDU
  • Pour baies 42U
  • Support vertical se fixant à l'arrière des baies et baies serveur 19pouces LCS³
  • Permet le montage de PDU 19pouces en vertical et des PDU verticaux par fixation à vis ou boutonnières

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Set de fixation
  • Adapté à la largeur de boîtier
    71mm
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier
    1858mm
  • Largeur
    25mm
  • Hauteur
    1858mm
  • Profondeur
    73mm
  • Matériau
    Métal
  • Couleur
    Acier inoxydable (inox)
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414970330376

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations