Spot Céliane 3W 90lm livré avec enjoliveur opalescent plastique blanc

Céliane, une commande d'éclairage à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…

66,29

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Spot 3W Céliane
    - A associer à un support universel Batibox et une plaque Céliane
  • Livré avec enjoliveur opalescent plastique blanc
  • Consommation 2,4W - Alimentation 230V - Flux lumineux 90 lumens - Durée de vie 50000 heures
  • Peut être commandé par 1 inter standard ou électronique avec neutre, ou 1 inter auto avec neutre
  • Equipé de LEDs sans entretien - Couleur des LEDs : 3000K : blanc neutre - Classe énergetique A - Bornes à vis

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les + utilisation

Pour éclairage diffus, éclairage d'appoint, ou de passage

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • S'installe au niveau d'une plinthe, sur le mur dans une zone de circulation…

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Source lumineuse
    LED non interchangeable
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Douille
    Sans
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Couleur du boîtier/corps
    Autre
  • Type de couverture
    Plaque/disque
  • Matériau de la verrine
    Plastique opalin
  • Adapté à un montage en saillie
    Oui
  • Avec boîte d'encastrement
    Non
  • Orientable
    Non
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un)
    230-230V
  • Appareillage
    Transformateur électronique
  • Appareil de commande échangeable
    Non
  • Emission de lumière
    Direct
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Puissance de lampe acceptée
    2.25-2.25W
  • Largeur
    45mm
  • Hauteur/profondeur
    45mm
  • Longueur
    40mm
  • Diamètre
    53mm
  • Largeur d'encastrement
    40mm
  • Hauteur/profondeur d'encastrement
    33mm
  • Longueur d’encastrement
    33mm
  • Section de conducteur
    1.5mm²
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Temperature de stockage
    -25-45°C
  • Durée de vie estimée de l'ampoule
    50000h
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Capacité des bornes
    2.5-2.5mm²
  • EAN/Gencode
    3245060676520

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations