Sortie de câble rigide pour colonne Ovaline

  • Ref. PW32365
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Sortie de câble pour colonne Ovaline

32,52

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • PVC
  • Fixation sans outil
  • A utiliser avec la réf PW32362 et PW32363

Les + installation

Mise en œuvre aisée

Les + utilisation

Discrétion, esthétisme et ergonomie de l'installation

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ne peut pas être installée en extérieur

Information sur la gamme

Spécialiste des canalisations électriques, Planet Wattohm propose des solutions innovantes dédiées aux installateurs et professionnels du bâtiment tertiaire. Conçues pour répondre précisément aux besoins du secteur, les goulottes électriques Logix de Planet Wattohm s’intègrent parfaitement dans les environnements où les besoins en mobilité, en communication sont importants. S’adaptant à tout type d’espaces tertiaires, l'association goulotte PVC + appareillage électrique imaginée par Planet Wattohm est d’installation facile et rapide grâce à son système de clippage direct permettant de recevoir prises et appareillage. Élaboré avec des composants fiables et pérennes, le système Logix permet en plus de faire l’économie d’opérations de maintenance sur toute l’installation électrique. Planet Wattohm propose une offre complète de solutions pour faciliter l’alimentation du poste de travail par le sol, en vertical ou en périmétrique. Les goulottes électriques Logix sont conçues pour acheminer les courants forts et faibles dans les installations périmétriques (en plinthe ou en allège).

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Autre
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Finition
    Non traité
  • Sans halogène
    Oui
  • Couleur
    Autre
  • EAN/Gencode
    3271784179528

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations