Sortie de câble étanche avec serre câbles Ø5mm à 13mm Plexo 16A 250V IP55 avec enjoliveur finition gris

Plexo composable, une sortie de câble étanche pour le raccordement au réseau électrique d'appareils livrés sans fiche de branchement

23,89

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • A reçu le prix iF Design Award 2022

Caractéristiques produit

  • Produit à compléter soit avec un boitier saillie, soit avec un support encastré
  • IP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directions
  • IK07 : résistance à un choc de 2 joules

Avantages

  • Peut être installé en saillie ou en encastré

Les + installation

Equipé d'un serre-câble pour diamètre 5mm à 13mm (3x2,5mm²)

Information sur la gamme

Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Saillie
  • Technique de raccordement
    Sans borne
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL (équivalent)
    7046
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP55
  • Largeur d'appareil
    82.1mm
  • Hauteur d'appareil
    84.6mm
  • Profondeur d'appareil
    74.51mm
  • Profondeur d'encastrement
    24.2mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-40°C
  • Temperature de stockage
    -25-60°C
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971878761

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations