Sonnette Vidéo Intelligente connectée Netatmo avec alertes et appels vidéos sur smartphone

  • Ref. NDB-PRO
  • NETATMO

La Sonnette Vidéo Intelligente Netatmo vous permet de voir qui est à votre porte et de répondre où que vous soyez, depuis votre smartphone

416,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • Communication audio / vidéo
  • Détection de personnes
  • Sonnette filaire
  • Compatibilité 8-24 V et 230 V
  • Full HD 1080p, fonction HDR, vision nocturne infrarouge

Avantages

  • Des alertes ciblées et en temps réel grâce à la détection intelligente de personnes et à la fonction Alert-Zones.
  • Une utilisation complète sans aucun abonnement.
  • Une compatibilité avec la plupart des installations électriques : 8-24 V & 230 V.

Les + installation

Une compatibilité avec la plupart des installations électriques : 8-24 V et 230 V.

Les + utilisation

Voyez et parlez à vos visiteurs où que vous soyez avec votre smartphone.

Recommandations / restrictions d’usages

  • Compatible avec les installations électriques entre 8-24 V et 230 V.Résistant aux intempéries (IP44).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Forme
    Autre
  • Avec badge
    Non
  • Avec éclairage
    Non
  • Matériau
    Autre
  • Mode de pose
    Saillie
  • Couleur
    Noir
  • Sans fil
    Non
  • Profondeur d'encastrement
    29 mm
  • Largeur
    45 mm
  • Hauteur
    135 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Classe de protection (IP)
    IP44
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-40 °C
  • Temperature de stockage
    -10-25 °C
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un)
    8-230 V
  • Numéro RAL
    9017
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    0.4-1.5 mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    LP552035
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Lithium-Ion (Accus)
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    5.8
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    P : Portable (Format Standard)
  • Code CEI (Pack2)
    LP552035
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    Réseau Wifi
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Google Assistant
    • Apple Siri
    • Amazon Alexa
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Nom de l'application
    Home + Security
  • Fonction d'usage du produit
    Portiers/interphonie
  • Durée des mises à jour logicielles (années)
    3
  • EAN/Gencode
    3700730503686

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.674 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit