Sonnerie Lido 8 V~ 50Hz à 60Hz blanc

  • Ref. 0 412 19
  • LEGRAND

Sonnerie à associer à un bouton-poussoir pour obtenir un carillon

38,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Sonnerie Lido IP20 IK04 - Coloris blanc
  • Alimentation 8V~ - 50Hz à 60Hz
  • Fixation à vis en saillie
  • Dimensions : 95x61x33mm
  • Niveau sonore : 79dB à 1m

Recommandations / restrictions d’usages

  • Fonctionne avec bouton-poussoir référence 041645, référence 041646 et référence 041647, sans lampe
  • Utiliser un transformateur 8VA référence 413091 ou référence 042025

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Couleur du boîtier/corps
    Blanc
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Volume
    79dB
  • Tension nominale (Un)
    8-8V
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Type de courant
    AC
  • Consommation d'électricité
    0.030-0.040A
  • Batterie incorporée
    Non
  • Mode de pose
    Saillie
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    1
  • Sans fil
    Non
  • Largeur
    61mm
  • Hauteur
    95mm
  • Profondeur
    33mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    1.5-1.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Nombre de sonneries
    1
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060412197

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations