Sonnerie Lido 230V~ 50Hz à 60Hz classe II avec transformateur incorporé blanc

  • Ref. 0 412 43
  • LEGRAND

Sonnerie à associer à un bouton-poussoir pour obtenir un carillon

102,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Sonnerie Lido IP20 IK04 - Classe II - Coloris blanc
  • Alimentation 230V~- 50Hz à 60Hz avec transformateur incorporé-
  • Fixation à vis en saillie
  • Dimensions :
    - longueur : 133mm
    - profondeur : 45mm
    - hauteur : 85mm
  • Niveau sonore : 86dB max

Recommandations / restrictions d’usages

  • Fonctionne avec bouton-poussoir référence 041645, référence 041646 et référence 041647, sans lampe

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Couleur du boîtier/corps
    Blanc
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Volume
    80dB
  • Tension nominale (Un)
    230-230V
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Type de courant
    AC
  • Consommation d'électricité
    0.086-0.086A
  • Batterie incorporée
    Non
  • Mode de pose
    Saillie
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    1
  • Sans fil
    Non
  • Largeur
    85mm
  • Hauteur
    133mm
  • Profondeur
    45mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    1.5-1.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Nombre de sonneries
    1
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060412432

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations