Socle rehausseur pour plancher technique pour baie LCS³ largeur 800mm profondeur 600mm

  • Ref. 0 464 34
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, équipement pour baie et baie serveur

632,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Socle réhausseur réglable pour plancher technique
  • Pour baie largeur 800mm et profondeur 600mm
  • Pour dalles de plancher d'épaisseur 30mm ou 38mm
  • Charge admissible 1000kg - Transfert la charge de la baie directement au sol
  • Inclus :
    - pieds de nivellement permettant un réglage fin
    - supports de dalles avant et arrière

Les + installation

Hauteur réglable de 200mm à 350mm au pas de 25mm pour s'adapter aux différentes hauteurs de planchers

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Plaque intermédiaire de socle
  • Matériau
    Acier
  • Couleur
    Acier inoxydable (inox)
  • Capacité de charge max.
    1000kg
  • Adapté à la largeur de boîtier
    800mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier
    600mm
  • Adapté pour aération et désaération
    Non
  • Adapté à un rangement de câbles
    Non
  • Adapté à un montage extérieur
    Non
  • Largeur
    800mm
  • Hauteur
    350mm
  • Profondeur
    600mm
  • EAN/Gencode
    3245060464349

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations