Socle rehausseur pour plancher technique pour baie LCS³ largeur 600mm profondeur 600mm
LCS³, équipement pour baie et baie serveur
603,70 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Socle réhausseur réglable pour plancher technique
- Pour baie largeur 600mm et profondeur 600mm
- Pour dalles de plancher d'épaisseur 30mm ou 38mm
- Charge admissible 1000kg - Transfert la charge de la baie directement au sol
- Inclus :
- pieds de nivellement permettant un réglage fin
- supports de dalles avant et arrière
Les + installation
Hauteur réglable de 200mm à 350mm au pas de 25mm pour s'adapter aux différentes hauteurs de planchers
Information sur la gamme
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.1110 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1090 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1091 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01424FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE05972AA-03 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Plaque intermédiaire de socle
- Matériau Acier
- Couleur Acier inoxydable (inox)
- Capacité de charge max. 1000 kg
- Adapté à la largeur de boîtier 600 mm
- Adapté à la profondeur de boîtier 600 mm
- Adapté pour aération et désaération Non
- Adapté à un rangement de câbles Non
- Adapté à un montage extérieur Non
- Largeur 600 mm
- Hauteur 350 mm
- Profondeur 600 mm
- EAN/Gencode 3245060464301
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste
Chargement en cours...
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h