Socle pour armoire Marina largeur 800mm et profondeur 400mm - hauteur 170mm - RAL7035

  • Ref. 0 362 96
  • Marina
  • LEGRAND

Marina, équipement pour armoire

857,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Socle pour armoire Marina
  • Pour armoire Marina largeur 800mm et profondeur 400mm
  • Hauteur 170mm
  • RAL7035
  • Trappes avant et arrière

Les + installation

Possibilité de superposer 2 socles

Information sur la gamme

Les coffrets industriels Marina répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets et armoires Marina en résine de polyester chargé de fibres de verre permet de résister aux environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Socle complet
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Gris
  • Adapté à la largeur de boîtier
    800 mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier
    400 mm
  • Adapté pour aération et désaération
    Non
  • Adapté à un rangement de câbles
    Oui
  • Adapté à un montage extérieur
    Oui
  • Largeur
    790 mm
  • Hauteur
    170 mm
  • Profondeur
    380 mm
  • EAN/Gencode
    3245060362966

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations