Socle métallique hauteur 100mm pour baie Linkeo largeur 600mm et profondeur 800mm ou largeur 800mm et profondeur 600mm
- Ref. 6 464 01
- Linkeo
- LEGRAND
Linkeo, équipement pour baie
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Socle métallique Linkeo
- Pour baie largeur 600mm et profondeur 800mm ou largeur 800mm et profondeur 600mm
- Hauteur 100mm - Gris anthracite RAL7016
- Composé de 4 plots d'angle et de 4 trappes pleines amovibles
Information sur la gamme
Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (baies Linkeo 19" et équipements édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1098 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.1116 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1097 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02421FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F02420FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE09826AA-02 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice LE09825AA-03 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Socle complet
- Matériau Acier
- Couleur Gris
- Adapté à la largeur de boîtier 600 mm
- Adapté à la profondeur de boîtier 800 mm
- Adapté pour aération et désaération Non
- Adapté à un rangement de câbles Oui
- Adapté à un montage extérieur Non
- Largeur 600 mm
- Hauteur 100 mm
- Profondeur 800 mm
- EAN/Gencode 3245066464015
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste