Sirène filaire intérieure pour alarme intrusion MyHOME_Up avec détecteur de température
- Ref. BT4216
- MyHOME
- BTICINO
Sirène intérieure pour alarme intrusion BUS pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Sirène filaire d'intérieur avec détecteur de température pour alarme intrusion
- Avec fonction d'éclairage d'urgence LED à basse consommation
- Dimensions :
- Largeur 102mm
- Hauteur 142mm
- Profondeur 37mm
Recommandations / restrictions d’usages
- Nécessite une batterie référence BT4238
Information sur la gamme
Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- ST-00002241-IT.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE09720AC Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Tension nominale (Un) 12-12V
- Type de courant DC
- Consommation d'électricité 0.2A
- Couleur de calotte Blanc
- Source lumineuse LED
- Volume 98dB
- Type de signal optique Lumière flash
- Type de générateur de signal acoustique Ronfleur/sonnerie
- Type de signal acoustique Tonalité intermittente
- Mode de pose Montage en saillie
- Couleur du boîtier/corps Autre
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 8005543590904
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Sirène filaire intérieure pour alarme intrusion MyHOME_Up avec détecteur de température
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste