Batterie pour sirène intérieure référence BT4216 pour alarme intrusion MyHOME_Up
- Ref. BT4238
- MyHOME
- BTICINO
Batterie pour sirène pour alarme intrusion BUS pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Batterie pour sirène intérieure référence BT4216
- En option pour interface radio / BUS référence BT4280
Information sur la gamme
Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.
Caractéristiques techniques
- Désignation des dimensions Boîtier plat
- Nombre de cellules 6
- Modèle Lithium
- Tension nominale 7.4V
- Désignation IEC LR 6
- Autre désignation AA
- Longueur 70mm
- Hauteur, borne comprise 50.5mm
- Largeur 14mm
- Diamètre 14mm
- Bloc d'accus Oui
- Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration) Non
- Boîtier en plastique Oui
- Adapté à une charge rapide Non
- Poids 75g
- précâblé Oui
- Type de connexion Borne automatique
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- Code CEI (Pack1) LR14
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
- Composition de l'élément (Pack1) Lithium-Polymère (accus)
- Nombre de Pack 1 1
- Localisation Pack1 Compris dans le Packaging
- EAN/Gencode 8005543591024
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste