Scie cloche Ø67mm pour boîte Batibox cloisons sèches 1 à 4 postes

Batibox, scie cloche pour perçage des cloisons sèches pour pose des boîtes d'encastrement

145,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Scie cloche Ø67mm
  • Pour boîtes d'encastrement 1 poste à 4 postes pour cloisons sèches Ø67mm
  • Livrée avec foret de centrage à pastille carbure
  • Bi-métal

Les + installation

Equipée d'un ressort extracteur

Les + utilisation

Dents HSS m³ à durée de vie renforcée

Recommandations / restrictions d’usages

  • Utilisation dans matériaux de type plaques de plâtre, bois, panneaux fibre

Information sur la gamme

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Diamètre
    67 mm
  • Profondeur de coupe
    51 mm
  • Diamètre du foret de centrage
    6.35 mm
  • Fraise de bordure
    Non
  • Adapté au placoplâtre
    Oui
  • Adapté au bois
    Oui
  • Adapté au plastique
    Oui
  • Adapté à la fibre de verre
    Oui
  • Adapté à l'aluminium
    Non
  • Adapté au laiton
    Non
  • Adapté à l'acier inoxydable
    Non
  • Adapté à la fonte
    Non
  • Adapté aux métaux non ferreux
    Non
  • Adapté à l'acier
    Non
  • Système d'enregistrement
    Autre
  • Temperature de stockage
    -5-60 °C
  • EAN/Gencode
    3245060800673

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations