Sac de 25 suspensions sans vis CE40 pour CDC fils Cablofil CF30 et CF54 - Larg.100, 150 & 200mm - finition GS

  • Ref. 5 580 51
  • CE40
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Sac de 25 suspensions sans vis CE40 pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 et CF54 largeurs 100 , 150 et 200mm - pour fixation plafond de charges lourdes par suspension centrale - charge 100daN - finition GS

63,17

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Finition GS
  • Livré dans des sacs

Information sur la gamme

Supportage métalliques offre de supportage étendue, commune aux chemins de câbles filaires Cablofil et en tôle P31, pour des solutions adaptées à toutes les applications du marché.Large choix de solutions selon le type de fixation, aussi bien standard (plafond, murale, en faux plancher) que particulière (IPN, pour charpentes métalliques, profils perforés, etc.). Assemblage automatique avec les chemins de câble tôle grâce au multiclip BFC pour fixation sans vis

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Longueur 58.5 mm
  • Largeur 50 mm
  • Hauteur 3.5 mm
  • Diamètre 8.5 mm
  • Taille de filetage (métrique) 8
  • Modèle Profil de support
  • Charge maximum supportée 1000 N
  • A charnière Non
  • Ajustable Non
  • Maintien de fonction en cas d'incendie Non
  • Matériau Acier
  • Acier inoxydable, décapé Non
  • Qualité du matériau Autre
  • Finition Galvanisé en continu
  • Couleur Zinc
  • EAN/Gencode 3599075580519

RSE Produit

0.125 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)

Profil Environnemental Produit