Nouveauté

Sac de 25 suspension sans vis CE40 pour CDC fils Cablofil CF30 et CF54 - Larg.100, 150 & 200mm - finition ZnMg

  • Ref. 5 580 56
  • CE40
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

suspension sans vis CE40 pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 et CF54 largeurs 100 , 150 et 200mm - pour fixation plafond de charges lourdes par suspension centrale - charge 100daN - finition ZnMg

5,17

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Finition ZM : Zinc Magnésium grade 310
  • Résistance élevée à la corrosion - classe 8 au test brouillard salin suivant CEI 61537
  • Dimensions 60x50mm

Les + installation

Il faut associer 2 pièces pour se maintenir correctement sur la maille du chemin de câbles

Les + utilisation

Chaque pièce est munie d'encoches pour une accroche rapide et sécurisée.

Information sur la gamme

Supportage métalliques offre de supportage étendue, commune aux chemins de câbles filaires Cablofil et en tôle P31, pour des solutions adaptées à toutes les applications du marché.Large choix de solutions selon le type de fixation, aussi bien standard (plafond, murale, en faux plancher) que particulière (IPN, pour charpentes métalliques, profils perforés, etc.). Assemblage automatique avec les chemins de câble tôle grâce au multiclip BFC pour fixation sans vis

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Longueur 58.5 mm
  • Largeur 50 mm
  • Hauteur 3.5 mm
  • Diamètre 8.5 mm
  • Taille de filetage (métrique) 8
  • Modèle Profil de support
  • Charge maximum supportée 1000 N
  • A charnière Non
  • Ajustable Non
  • Maintien de fonction en cas d'incendie Non
  • Matériau Acier
  • Acier inoxydable, décapé Non
  • Qualité du matériau Autre
  • Finition Autre
  • Couleur Zinc
  • EAN/Gencode 3599079917816

RSE Produit

0.14 Empreinte carbone à la fabrication (Eq. Kg CO2)

Profil Environnemental Produit