Rivet plastique pour fixation colliers et goulotte sur plaque pleine - Øperçage 5,5mm à 6mm

  • Ref. 0 366 46
  • Lina 25
  • LEGRAND

Accesoire de fixation

0,82

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Accessoire de fixation Linafix isolant
  • Rivet plastique longueur 12mm pour fixation colliers et goulotte sur plaques pleines jusqu'à 30/10e
  • Perçage Ø de 5,5mm à 6mm
  • Matière polyamide 6/6

Les + utilisation

Permet par simple 1/4 de tour la fixation des goulottes sur tout support

Information sur la gamme

Les goulottes Lina 25 permettent d'organiser verticalement ou horizontalement, la circulation de la filerie à l'intérieur d'une enveloppe électrique. Grâce à la pince Lina 25, les découpes latérales sont possibles pour couper à la bonne longueur la goulotte. Pour le reste des découpes, grâce aux prédécoupes du fond, les goulottes sont sécables manuellement : plus rapide, pas de poussière ni de bavure. Les goulottes Lina 25 peuvent réaliser des jonctions en T entre une goulotte verticale et horizontale. 2 finitions sont disponibles : bleu ou gris en longueur de 2 m en largeur de 25 à 120 mm et de hauteur 25 à 100 mm. Des bandes blanches sur le couvercle de la goulotte permettent le repérage par gravure ou écriture au feutre.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Rivet à percussion
  • Diamètre de trou
    6 mm
  • Zone de serrage
    5.5-6 mm
  • Démontage possible
    Non
  • Couleur
    Noir
  • EAN/Gencode
    3245060366469

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations