Répartiteur modulaire à barreaux étagés bipolaire 125A 14 départs - 8 modules

  • Ref. 4 004 03
  • XL³
  • LEGRAND

Répartiteur modulaire monobloc, permet de rassembler en un endroit les arrivées et les départs des circuits électriques d'un logement, avec un câblage facilité

69,14

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Arrivée 10-35 mm² en conducteur rigide ou 6-25 mm² en conducteur souple avec ou sans embout
  • 14 départs : 3 x 10 -25 + 11 x 2,5-10 mm² en conducteur rigide
  • 14 départs : 3 x 6-16 + 11 x 1,5-10 mm² en conducteur souple avec ou sans embout
  • In = 125A - 40°CUi = 500 V
  • Ipk = 26 kÂIcw = 4,5 kA

Avantages

  • Un espace interne maximisé et une orientation des barreaux optimisée pour un accès facile des câbles
  • Des connexions dimensionnées et postionnées pour faciliter le raccordement et répondre à l'ensemble des besoins
  • Un système "anti-perte de vis" freinant le dévissage des vis des connexions non raccordées

Les + installation

Un câblage et un raccordement facile et rapide grâce à un espace de câblage maximisé, une orientation des barreaux optimisée, et un dimensionnement-positionnement des connexions adaptés

Les + utilisation

Capot transparent pivotant et amovible pour répondre à toutes les situations de câblage

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre de pôle(s)
    2
  • Calibre
    125 A
  • Type de connexion
    Visser
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Hauteur
    52 mm
  • Largeur
    143 mm
  • Profondeur
    51 mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK05
  • Classe de protection (IP)
    IP00
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-70 °C
  • Temperature de stockage
    -40-70 °C
  • Tension nominale (Un)
    0-500 V
  • Sans halogène
    Non
  • Type de borniers
    Phase/neutre
  • Capacité des bornes
    1.5-25 mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971978485

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

1.022 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit