Répartiteur de puissance étagé pour cosses 125A avec 1 arrivée et 5 départs

  • Ref. 0 374 30
  • LEGRAND

Répartition standard, répartiteur de puissance étagé pour cosses

235,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Répartiteur de puissance 125A étagé pour cosses
  • Composé de 4 barres 15x4mm équipées de :
    - 1 arrivée 35mm²
    - Vis M8
    - 5 départs 25mm²
    - Vis M6
  • Livré avec écran de protection et indication ''Tension dangereuse'' (NF X 08-003)
  • Icc crête 35kÂ
  • Tension d’isolement suivant EN 60947-1 / IEC 60664-1 : 1000V - Tension d’impulsion (Uimp) : 12kV, degré de pollution : 3 - Tenue au fil incandescent 960°C suivant EN 60695-2-11

Les + installation

Fixation sur rail EN 60715 symétrique avec griffe référence 037439 ou sur platine par vis M6

Page catalogue et annexes

  • Nombre de bornes de raccordement 6
  • Section de conducteur max. 35 mm²
  • Longueur 165 mm
  • Largeur 225 mm
  • Profondeur 125 mm
  • Mode de pose Saillie
  • Possibilité de montage en saillie Non
  • Type d'entrée Câble
  • Matériau Plastique
  • Sans halogène Oui
  • Finition Autre
  • Couleur Noir
  • Classe de protection (IP) Autre
  • Avec couverture Oui
  • Fixation du couvercle Vissé
  • Avec couvercle transparent Oui
  • Plombable Non
  • Tension d'isolement assignée (Ui) 1000 V
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Version anti-déflagration Non
  • Pour Ex-Zone gaz Sans
  • Pour poussière Ex-Zone Sans
  • EAN/Gencode 3245060374303

Répartiteur de puissance étagé pour cosses 125A avec 1 arrivée et 5 départs

À associer