Réenclencheur automatique STOP and GO standard DX³ 230V~ - 2 modules

  • Ref. 4 062 88
  • DX³
  • LEGRAND

DX³ réenclencheur STOP & GO, idéal pour éviter les inconvénients d'une coupure ponctuelle d'alimentation (exemple : suite à un coup de foudre) en particulier pour des circuits alimentant des congélateurs, chambres froides, alarmes

397,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Réenclencheur automatique STOP & GO DX³ standard
  • Vérifie en permanence l'état de l'installation - Signale tout défaut permanent (défaut différentiel ou court-circuit)
  • Tension de commande : 230V~ - 2 modules
  • Se monte à gauche des interrupteurs différentiels 2P et des disjoncteurs différentiels Ph+N ou 2P inférieur ou égal à 63A en 2 modules
  • Accepte un ou deux auxiliaires de signalisation

Les + utilisation

Réarme automatiquement l'appareil auquel il est associé, dans le cas d'un déclenchement intempestif après un défaut fugitif (exemple : foudre)

Information sur la gamme

En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Montage d'appareils
    Disjoncteur différentiel
  • Fonction
    Unité de surveillance avec réenclenchement automatique
  • Largeur en nombre de modules
    2
  • Nombre de contact(s) à fermeture
    1
  • Courant de commutation assigné
    0.2 A
  • Tension
    230 V
  • Type de tension
    AC
  • Avec autotest avec fonction courant de défaut
    Non
  • Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total)
    2
  • Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale
    63 A
  • Largeur
    70.9 mm
  • Hauteur
    115 mm
  • Profondeur
    74.3 mm
  • EAN/Gencode
    3245064062886

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations