Prolongateur plastique 2P 6A avec anneau d'extraction - blanc

  • Ref. 0 501 66
  • LEGRAND

Prolongateur à anneau, pour brancher des appareils et équipements électriques

4,56

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Prolongateur 2P - 6A
  • Avec anneau d'extraction
  • Livrée avec étiquette avec Gencod
  • Câble méplat 2 x 0,75mm² maximum
  • Blanc

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Direction d'enfichage
    Droit
  • Technique de raccordement
    Borne à vis
  • Adapté à une broche de contact de protection
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Nombre de pôle(s)
    2
  • Tension nominale
    250 V
  • Calibre
    6 A
  • Pour « conditions difficiles » (selon VDE)
    Non
  • Largeur
    43 mm
  • Hauteur
    22.5 mm
  • Profondeur
    67 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-35 °C
  • Temperature de stockage
    -15-70 °C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    0.75-0.75 mm²
  • EAN/Gencode
    3245060501662

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

4% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage