Profil U Isi Plast pour système type EDF - longueur 2m - finition Métal

  • Ref. 6 379 86
  • ISI PLAST
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Chemins de câbles PVC ISI PLAST pour environnements à forts risques de corrosion. Complètent idéalement les systèmes métalliques

129,12

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 25 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Pour la fixation des profilés U métal époxy sur les goussets, utiliser des vis M8 x 20 (x4)
  • Les matières PVC et Métal ne se montent pas ensemble

Recommandations / restrictions d’usages

  • C4 - C5 (classe de corrosion selon ISO 9223)
  • Installation en extérieur , en ambiance avec acides nitriques / organiques, dans les stations d'épurration, dans les piscines (enceinte intérieure), dans l'industrie chimique, en bord de mer, milieu salin, dans les locaux techniques de centrale nucléaire, sur les toits pour le photovoltaique

Information sur la gamme

Système de chemins de câbles Isi Plast ™, particulièrement adapté aux environnements à forts risques de corrosion. Isi Plast ™ complète idéalement les systèmes métalliques. Résistant aux agents chimiques, aux chocs ( IK10) et aux UV. Léger à manipuler et rapide installer, les système Isi Plast ™ permet un montage sans outils et sans vis

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur
    83.5 mm
  • Hauteur
    50 mm
  • Largeur de rainure
    30 mm
  • Forme de profilé
    Profilé en U
  • Modèle
    Profil simple
  • Type de perforation
    Perforé sur 3 côtés
  • Largeur de trou
    9 mm
  • Avec denture
    Non
  • Débrochable
    Non
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Finition
    Autre
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7030
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-120 °C
  • Temperature de stockage
    -20-120 °C
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245066379869

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations