Prise TV + RJ45 catégorie 6 STP compacte dooxie finition alu

dooxie, une prise télévision avec une prise RJ45 avec support permettant un rattrapage en cas de dérive de pose de la boîte d’encastrement, à équiper d'une plaque avec un design dans l'air du temps

40,28

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Prise TV + RJ45 catégorie6 STP dooxie - Alu - À équiper d'une plaque
  • Combinaison d'une prise TV et d'une prise RJ45 catégorie6 STP en 1 poste ce qui permet de diminuer l'encombrement (identique à un simple interrupteur)
  • Débit supérieur à 1GigaBit par seconde - Permet de télécharger un film 4K d'une heure en 3 minutes
  • Livrée avec coque de protection chantier à charnières : protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet à la prise de rester utilisable pendant le chantier
  • Limite l'affaiblisement de signal (atténuation inférieure à 1dB) :
    - Limite le besoin d'amplification
    - Dépasse les exigences de la norme EN 50083-4
    - Tenue du câble optimisée

Avantages

  • La fixation du mécanisme se fait sur un jeu innovant de plaquettes métalliques mobiles - Ces plaquettes métalliques améliorent la rigidité du support afin d'éviter sa déformation au moment du serrage des vis - La mobilité du jeu de plaquettes (2mm d'amplitude) permet un rattrapage d'alignement du mécanisme en horizontal et en vertical - Ce rattrapage compense les éventuels défauts d'installation de la boîte : boîte déformée, boîtes non alignées, ... En multiposte cela facilite l'assemblage des mécanismes
  • Prise blindée pour câble 4 paires (F/UTP, SF/UTP), équipée d'une borne de continuité de masse et d'un capot de blindage garantissant une protection CEM totale - Protection électromagnétique nécessaire pour éviter les interférences causées par les nouveaux signaux utilisés par les téléphones mobiles (3G, 4G, 5G) - Ces signaux indésirables peuvent entraîner une pixellisation, un brouillage de l'image et des perturbations sonores - Particulièrement adaptée à une distribution de signaux TV par satéllite, réseau ADSL ou fibre, ou réseau câblé
  • Compatible avec les tableaux multimedia Double Play, Triple Play, Optimum et Optimum auto Legrand

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie) - Livré avec support permettant un rattrapage angulaire (-13°/+11°) : facilite la mise à niveau du mécanisme lorsque la boîte n'est pas parfaitement horizontale

Les + utilisation

La prise TV a été optimisée pour les nouvelles TV UHD ou 4K : conçue pour une réception optimale du signal - La prise RJ45 est adaptée aux téléchargements, streaming ou jeux en ligne nécessitant beaucoup de bande passante

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • A installer dans boîte d'encastrement 1 poste

Information sur la gamme

dooxie™ est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie™ propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Couleur
    Aluminium
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Largeur d'appareil
    73 mm
  • Hauteur d'appareil
    73 mm
  • Profondeur d'appareil
    34 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35 °C
  • Temperature de stockage
    -10-70 °C
  • EAN/Gencode
    3414971093652

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations