Une prise TV qui s’adapte parfaitement à l’esprit et l’usage du lieu et offre aux architectes et décorateurs le moyen de façonner, dessiner, et modeler les espaces
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitStock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Prise TV simple Art d'Arnould
- Univers Mémoire Cristal
- Dimensions grand carrée 80x80mm
- Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste
Les + installation
Livré avec gabarit de découpe
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.697 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (boîtes d'encastrement et vis de fixation édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02417FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE10495AB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Brochure Art d'Arnould : L'Art à la Française Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Guide de choix Art d'Arnould : L'Art à la Française Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Nuancier Art d'Arnould : L'Art à la Française Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Prise étoile / terminale
- Type de prise TV
- DAB+ Non
- Mode de pose Encastré
- Nombre de modules 2
- Couvercle Plaque totale
- Atténuation de raccordement à 860 MHz 1 dB
- Atténuation de raccordement à 2 150 MHz 1.5 dB
- Nombre de sorties 1
- Compatible au modem par câble Non
- Compatible à une alimentation à distance Oui
- Type de fixation Fixation à griffes/vis
- Couleur Autre
- Finition Laqué / peint
- Finition de la surface Brillant
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermodurci
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Classe de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Largeur d'appareil 80 mm
- Hauteur d'appareil 80 mm
- Profondeur d'appareil 29 mm
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
- Profondeur d'encastrement 22 mm
- Temperature d'utilisation /d'installation 5-45 °C
- Temperature de stockage -25-70 °C
- EAN/Gencode 3233620670293
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Prise télévision simple Mémoire finition Cristal Art d'Arnould
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste