Prise optique Céliane avec 2 traversées SC/APC simplex avec volet de protection

Céliane, une prise optique à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…

44,26

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Prise traversée fibre optique Céliane
  • Equipée de 2 traversées SC/APC simplex
  • Livrée avec capuchons de protection
  • 2 modules
  • A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane

Les + installation

Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les + utilisation

Permet le raccordement de 2 fibres (équipées de leur connecteur)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • A installer dans boîte d'encastrement profondeur 50mm minimum

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Montage apparent
    Non
  • Encastrement de canal
    Non
  • Citerne au sol/montage en sous-sol
    Non
  • Type de fixation
    À clipser
  • Nombre de jacks/coupleurs
    2
  • Type de connecteur
    SC
  • Couleur
    Vert
  • Plaque centrale
    Oui
  • Avec zone de texte
    Non
  • Décharge de câble de traction
    Non
  • Stock de connexions enroulées
    Non
  • Direction de sortie
    Droit
  • Protection contre la poussière
    Shutter
  • Largeur d'appareil
    45mm
  • Profondeur d'appareil
    23mm
  • Hauteur d'appareil
    45mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -40-85°C
  • Temperature de stockage
    -40-85°C
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060673956

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Prise optique Céliane avec 2 traversées SC/APC simplex avec volet de protection

À associer