Prise optique Céliane à compléter d'un support universel Batibox et à combiner avec un enjoliveur et une plaque de finition
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Prise optique Céliane équipées de 2 traversées SC/APC simplex avec volets de protection
- Permet de connecter 2 fibres (équipées de leurs connecteurs)
- Perte d'insertion : 0.2dB
- Fourni avec des bouchons de protection
- Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement profondeur minimale de 50 mm) ou en saillie (sur cadre saillie)
Les + utilisation
Bonne fiabilité des connecteurs (500 insertions) : augmentation de 0,2dB maximum
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (p44-45 édition 2024) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p74-75 édition 2024) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- S000127787FR-00.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- S000127787EN-00.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Découvrez l'offre Céliane Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Montage apparent Non
- Montage encastré Oui
- Encastrement de canal Non
- Citerne au sol/montage en sous-sol Non
- Type de fixation À clipser
- Type de connecteur SC
- Couleur Vert
- Plaque centrale Non
- Avec cadre de recouvrement Non
- Avec zone de texte Non
- Serre cable Non
- Stock de connexions enroulées Non
- Direction de sortie Droit
- Protection contre la poussière Shutter
- Largeur d'appareil 45mm
- Profondeur d'appareil 30mm
- Hauteur d'appareil 45mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -40-85°C
- Temperature de stockage -40-85°C
- Traitement antimicrobien Non
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- EAN/Gencode 3414972421973
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste