Prise allume-cigare double sortie USB puissance 2,1A

  • Ref. 0 506 82
  • LEGRAND

Prise double sortie USB, à brancher sur la prise allume-cigare d'une voiture, pour charger des appareils de type smartphone, tablette et gps

29,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Prise allume-cigare double sortie USB
  • Puissance totale de charge : 2,1A
  • Double sortie de Prise USB permettant la charge de 2 terminaux en même temps (smartphone, tablette...)

Les + installation

Adapté pour la Prise allume-cigare universelle de voiture

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Nombre de ports USB-A
    2
  • Tension de fonctionnement
    12-12 V
  • Fréquence
    50-60 Hz
  • Courant de sortie max.
    2100 mA
  • Mode de pose
    Autre
  • Couleur
    Blanc
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de tension
    AC
  • Power Delivery
    Non
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414970010599

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations