Prise à encombrement réduit P17 à brochage domestique IP54 16A - 250V~ - blanc

  • Ref. 0 576 74
  • P17
  • LEGRAND

P17, prise à encombrement réduit particulièrement adaptée aux chantiers intérieurs et extérieurs avec de fortes contraintes de température et d'étanchéité

9,96

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Prise à encombrement réduit P17 IP54 à brochage domestique à éclips
  • Bleu - 250V~ - 16A - 2P+T
  • Plastique
  • Volet blanc
  • IP :
    - IP54 volet fermé
    - IP44 en connexion selon les normes NF EN 60529 et IEC 60529

Recommandations / restrictions d’usages

  • Peut se fixer sur plastrons pleins référence 057715 et 057716 uniquement

Information sur la gamme

Les fiches et prises industrielles P17 éco-conçues en polyamide 6, garantissent une résistance aux agressions et aux agents chimiques avec 2 niveaux d'étanchéité : IP 44 et IP 66/67. Les prises P17 sont disponibles en version prises saillie, fiches et prises mobiles, fiches de tableau et fiches inclinées. Les prises peuvent se fixer sur des boites d'encastrement pour maçonnerie ou des coffrets de prises à équiper sur des plastrons pleins ou pré-percés. Les coffrets P17 sont également disponibles en version pré-équipés monoprise ou multiprise. Ils peuvent être équipés d'accessoires pour devenir des coffrets mobiles. Les coffrets de chantiers P17 permettent l'alimentation provisoire sur chantiers ou pour de l'événementiel avec 3 types de coffrets : les coffrets corps de métier, les coffrets d'étages ou les coffrets de distribution, tous disponibles en version à équiper ou équipés. Les coffrets corps de métier et les coffrets d'étage sont mobiles grâce à une poignée intégrée.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée) 250 A
  • Tension selon EN 60309-2 Autre
  • Nombre de pôle(s) 2
  • Position horaire des contacts de terre 6 h
  • Couleur caractéristique Blanc
  • Classe de protection (IP) IP44
  • Technique de raccordement Borne à vis
  • Direction d'enfichage Droit
  • Matériau Plastique
  • Finition militaire Non
  • Dimension de bride, verticale 62 mm
  • Ecart vertical entre les trous 38 mm
  • Dimension de bride, horizontale 50 mm
  • Ecart horizontal entre les trous 38 mm
  • EAN/Gencode 3245060576745

Support d’aide à la prescription