Poussoir lumineux à bouton rond Mémoire finition Cristal Art d'Arnould

Un poussoir lumineux qui s’adapte parfaitement à l’esprit et l’usage du lieu et offre aux architectes et décorateurs le moyen de façonner, dessiner, et modeler les espaces

132,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

  • Poussoir lumineux 2A à bouton rond Art d'Arnould
  • Univers Mémoire Cristal
  • Sans collerette
  • Dimensions grand carrée 80x80mm
  • Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste

Les + installation

Livré avec gabarit de découpe

Les + utilisation

Livré avec voyant 230V

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Composition Mécanisme complet avec plaque
  • Modèle Bouton-poussoir unique
  • Type de commande Bouton-poussoir
  • Nombre de contact(s) à fermeture 1
  • Version sans contact Non
  • Nombre de bascules d'actionnement 1
  • Nombre de modules 2
  • Nombre de pôle(s) 1
  • Tension nominale 250 V
  • Calibre 6 A
  • Avec éclairage Oui
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire Oui
  • Contact de report Non
  • Type de connexion Borne à vis
  • Mode de pose Encastré
  • Type de fixation Fixation à vis
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Thermoplastique
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Non traité
  • Finition de la surface Brillant
  • Couleur Autre
  • Transparent Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Type d'impression Sans
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP21
  • Résistance aux chocs (IK) IK02
  • Largeur d'appareil 80 mm
  • Hauteur d'appareil 80 mm
  • Profondeur d'appareil 39 mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement 50 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Profondeur d'encastrement 31 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Type de tension AC
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Section de câble 1.5-1.5 mm²
  • Nombre de bascules d'actionnement 1
  • EAN/Gencode 3233620670118

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Poussoir lumineux à bouton rond Mémoire finition Cristal Art d'Arnould

À associer