Poussoir à levier lumineux Mémoire finition Acier Brossé Art d'Arnould

Un poussoir lumineux qui s’adapte parfaitement à l’esprit et l’usage du lieu et offre aux architectes et décorateurs le moyen de façonner, dessiner, et modeler les espaces

134,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

  • Poussoir à levier goutte d'eau lumineux 6A Art d'Arnould
  • Univers Mémoire Acier brossé
  • Chromée avec collerette
  • Dimensions grand carrée 80x80mm
  • Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste

Les + utilisation

Livré avec voyant 230V

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

  • Composition Mécanisme complet avec plaque
  • Modèle Bouton-poussoir unique
  • Type de commande Bascule/rocker
  • Nombre de contact(s) à fermeture 1
  • Version sans contact Non
  • Nombre de bascules d'actionnement 1
  • Nombre de modules 2
  • Nombre de pôle(s) 1
  • Tension nominale 250 V
  • Calibre 6 A
  • Avec éclairage Oui
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire Oui
  • Contact de report Non
  • Type de connexion Borne à vis
  • Mode de pose Encastré
  • Type de fixation Fixation à vis
  • Matériau Métal
  • Qualité du matériau Autre
  • Sans halogène Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Finition Galvanisé
  • Finition de la surface Brillant
  • Couleur Acier inoxydable (inox)
  • Transparent Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Type d'impression Sans
  • Adapté à la classe de protection (IP) IP21
  • Résistance aux chocs (IK) IK02
  • Largeur d'appareil 80 mm
  • Hauteur d'appareil 80 mm
  • Profondeur d'appareil 52 mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement 50 mm
  • Compatible avec Apple HomeKit Non
  • Compatible avec Google Assistant Non
  • Compatible avec Amazon Alexa Non
  • Compatible IFTTT Non
  • Profondeur d'encastrement 31 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
  • Temperature de stockage -10-70 °C
  • Type de tension AC
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Section de câble 1.5-1.5 mm²
  • Nombre de bascules d'actionnement 1
  • EAN/Gencode 3233620671177

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Certificats et agréments

Poussoir à levier lumineux Mémoire finition Acier Brossé Art d'Arnould

À associer