Porte metal extra plate pour coffret 1 rangée 12+2 modules - blanc RAL9010

  • Ref. 9 816 30
  • Nedbox Flush
  • LEGRAND

Pièces de rechange pour maintenance de coffrets

102,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Pour référence 001531
  • Porte en métal blanc
  • Cadre + porte
  • Affleurant

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Porte de verrouillage
  • Finition porte à hublot
    Oui
  • Finition porte pour verrouillage de sectionneur
    Non
  • Largeur
    350 mm
  • Hauteur
    335 mm
  • Profondeur
    43 mm
  • Finition CEM
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Finition de la surface
    Revêtement par poudre
  • Couleur
    Blanc
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Degré de protection (NEMA)
    1
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Numéro RAL
    9003
  • EAN/Gencode
    3414972126175

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations