Pochette ouverte autocollante pour plans - largeur 340mm et hauteur 235mm - RAL7035
- Ref. 0 365 80
- Atlantic et Marina
- LEGRAND
Equipement pour porte de coffret ou d'armoire industrielle ou de distribution
22,94 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Pochette à plan ouverte
- Dimensions extérieures :
- hauteur : 235mm
- largeur : 340mm - Dimensions intérieures :
- Hauteur : 200mm
- Largeur : 310mm
- Profondeur : 18mm - RAL7035
Les + installation
Autocollante
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.180 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.345 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.502 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Cahier d'atelier XL³ 160 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Étui de schéma de branchement
- Matériau Plastique
- Adapté à la largeur de boîtier 340 mm
- Couleur Gris
- Numéro RAL 7035
- Transparent Non
- Fixation auto-adhésive Oui
- EAN/Gencode 3245060365806
Logiciels et configurateurs
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main