Pochette ouverte autocollante pour plans - largeur 260mm et hauteur 165mm - RAL7035

  • Ref. 0 365 81
  • Atlantic et Marina
  • LEGRAND

Equipement pour porte de coffret ou d'armoire industrielle ou de distribution

19,79

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Pochette à plan ouverte
  • Dimensions extérieures :
    - hauteur : 2165mm
    - largeur : 260mm
  • Dimensions intérieures :
    - Hauteur : 130mm
    - Largeur : 230mm
    - Profondeur : 18mm
  • RAL7035

Les + installation

Autocollante

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Étui de schéma de branchement
  • Matériau Plastique
  • Adapté à la largeur de boîtier 260 mm
  • Couleur Gris
  • Numéro RAL 7035
  • Transparent Non
  • Fixation auto-adhésive Oui
  • EAN/Gencode 3245060365813

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction