Pochette à plans A3 métal - pour porte armoire largeur 800mm - 275x650x100mm

Altis, accessoire pour armoire

221,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Pochette à plans A3 métal
  • Pour porte armoire Altis :
    - Largeur 800mm
    - Dimension intérieure hauteur 275mm
    - Dimension intérieure largeur 650mm
    - Dimension intérieure profondeur 100mm
  • RAL7012
  • Fixation sur porte-torons
  • Reçoit documents format A3

Information sur la gamme

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Étui de schéma de branchement
  • Matériau
    Métal
  • Adapté à la largeur de boîtier
    690mm
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7012
  • Transparent
    Non
  • Fixation auto-adhésive
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060476472

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations