Nouveauté

Pochette a plans pour armoire largeur 800mm - XL³HP 6300

XL³ HP 6300, accessoire de montage pour armoires de distribution

fabrique-en-france
  • Produit disponible à partir de Juin 2025

Caractéristiques produit

  • Dimension 275x650x100mm
  • RAL7012
  • Fourni avec des accessoires de fixation

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Tiroir
  • Adapté à la largeur de boîtier
    800mm
  • Largeur
    620mm
  • Hauteur
    275mm
  • Profondeur
    100mm
  • Matériau
    Métal
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7012
  • EAN/Gencode
    3414972952729

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations