Plug de chantier cat. 6A STP montage sans outil

  • Ref. 0 337 49
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³ et LCS², fiche de chantier RJ45 pour équiper un câble rond

44,28

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Plug de chantier
  • Catégorie 6A - STP

Les + installation

Se monte sans outil

Les + utilisation

Possibilité de faire une connexion directe sur tout matériel IP (switch, dalle LED PoE…) sans ajout d'un point d'accès (jack + plastron + cordon)

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Modèle Prise (Plug)
  • Type de connecteur RJ45 8(8)
  • Blindé Oui
  • Catégorie 6A (IEC)
  • Type de connexion Contact pour connexion autodénudante
  • Outil spécial requis Non
  • Adapté à un câble rond Oui
  • Adapté à un câble plat Non
  • Adapté à un conducteur multibrins Oui
  • Adapté à un conducteur massif Oui
  • Couleur Argent
  • Plage AWG 23-26
  • Largeur 18.4 mm
  • Hauteur 14.3 mm
  • Profondeur 56 mm
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation -10-60 °C
  • Temperature de stockage -10-60 °C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Mode de pose Non applicable
  • Diamètre de tube pour produit saillie 0-0 mm
  • Diamètre maxi d'entrée de câbles 7.5 mm
  • Nature d'embout entrée de cable Autre
  • EAN/Gencode 3414971464360