Platine monobloc antivandale à bouton poussoir Linea 300 pour 5 à 8 appels façade Alu

  • Ref. 308002
  • Linea 300
  • BTICINO

Linea 300, une platine de rue monobloc, à poussoirs d'appel affleurants, en aluminium

1177,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Platine de rue audio-vidéo antivandale monobloc à boutons-poussoirs Linea 300 pour 5 à 8 appels façade Alu - Dimensions façade 180x330mm
  • Alimentation BUS 2 fils SCS 18V= à 27V= - IP54 IK08
  • Résolution de la caméra 400 lignes - Angle de vision 124° horizontal - 100° vertical
  • Réglage de la luminosité automatique - Vision nocturne par LED blanche - LED de signalisation sur l'état de la communication : ~appel en cours~, ~communication en cours~, ~porte ouverte~, ~système occupé~
  • Poussoirs à touches affleurantes en inox ou en aluminium

Les + installation

Pose (vis de fixation antivandale avec clé fournie) :
- en saillie avec boîtier à commander séparément
- en encastrée (platine livrée avec boîtier d'encastrement 310x328x53mm)

Les + utilisation

Compatible avec le contrôle d'accès conforme Vigik® ou un canon PTT-T25 référence 003748

Recommandations / restrictions d’usages

  • Adaptée aux besoins d'accessibilité des personnes en situation de handicap et conforme à la loi handicap
  • Température de fonctionnement -25°C à +70°C

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre de boutons d'appel
    8
  • Matériau des boutons d'appel
    Acier inoxydable
  • Matériau de la façade
    Acier inoxydable
  • Hauteur de la façade
    200mm
  • Largeur de la façade
    380mm
  • Profondeur d'encastrement
    20mm
  • Mode de pose
    Encastré
  • Technique d'installation
    Système bus
  • Couleur
    Argent
  • Classe de protection (IP)
    IP54
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -15-50°C
  • Temperature de stockage
    -20-70°C
  • Type de tension
    AC/DC
  • Tension nominale (Un)
    18-240V
  • Courant d'alimentation
    0.04-1A
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Niveau sonore
    80dB
  • Consommation en veille
    40mA
  • Sans halogène
    Oui
  • Nature du cable pour connexion
    Souple
  • Section de câble
    1-2.5mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Oui
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Entre axe de fixation verticale
    1600-1650mm
  • Entre axe de fixation horizontale
    30-50mm
  • Mode de commande
    Filaire
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Mains libres
    Oui
  • Réglage du volume sonore
    Oui
  • Adressable
    Non
  • Portier avec Application mobile
    Oui
  • Ouverture à distance de portail / gâche électrique
    Non
  • Type de caméra
    Orientable
  • Angle de vue de la caméra
    100°
  • Distance max entre platine et poste intérieur
    150m
  • Type de grade de communication
    Autre
  • Code CEI (Pack1)
    Non applicable
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Non applicable
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Non applicable
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    8012199995267

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
BT308032 Module de caméra - anti-vandalisme
BTSP104 Protection type Makrolon pour platine de rue monobloc à boutons poussoirs Linea 300
BTSP105 Module bouton poussoir de rechange pour maintenance de platine de rue Linea 300
BTSP106 Nappes pour connexion du module bouton-poussoir sur platine de rue Linea 300 type 1
BTSP107 Nappes pour connexion du module bouton-poussoir sur platine de rue Linea 300 type 2

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Platine monobloc antivandale à bouton poussoir Linea 300 pour 5 à 8 appels façade Alu

À associer