Platine de rue Série 300 audio façade Alu 4mm 16 appels
Série 300, une platine de rue monobloc, à touches affleurantes, en aluminium
540,80 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Platine de rue Série 300 à boutons-poussoirs d'appel à touches affleurantes en aluminium 16 appels
- À équiper d'un micro-HP BUS 2 fils référence 346991 avec double grille de protection du micro et d'un relais associé
- Porte-étiquettes affleurants en makrolon interchangeables uniquement par l’arrière - Prévoir les lampes référence 001128 pour l'éclairage porte-étiquettes
- Façade alu 4mm
Les + installation
Pose encastrée avec boîtier livré avec la platine et vis de fermeture antivandales (clé fournie)
Les + utilisation
Compatible avec le contrôle d'accès conforme Vigik® ou un canon PTT-T25 référence 003748
Recommandations / restrictions d’usages
- Prévoir les lampes référence 001128 pour l'éclairage porte-étiquettes
- Platine à 2 rangées : 4 lampes référence 001128 nécessaires
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.848 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.849 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (platines de rue édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (codification des platines de rue et des postes intérieurs édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (normes et accessibilité édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- BT-schem-analogique.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- legrand-guide-technique-portiers-controle-dacces.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Catalogue portiers et contrôle d'accès Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de boutons d'appel 16
- Matériau des boutons d'appel Aluminium
- Matériau de la façade Aluminium
- Hauteur de la façade 270 mm
- Largeur de la façade 180 mm
- Profondeur d'encastrement 20 mm
- Mode de pose Encastré
- Technique d'installation Système multifilaire
- Couleur Argent
- Classe de protection (IP) IP54
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Temperature d'utilisation /d'installation -15-50 °C
- Temperature de stockage -20-70 °C
- Type de tension AC/DC
- Tension nominale (Un) 18-240 V
- Courant d'alimentation 0.04-1 A
- Fréquence 50-60 Hz
- Niveau sonore 80 dB
- Consommation en veille 40 mA
- Sans halogène Oui
- Nature du cable pour connexion Souple
- Section de câble 1-2.5 mm²
- Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
- Equipé de visière de protection antipluie Oui
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
- Entre axe de fixation verticale 1600-1650 mm
- Entre axe de fixation horizontale 30-50 mm
- Mode de commande Filaire
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- Mains libres Oui
- Réglage du volume sonore Oui
- Adressable Non
- Portier avec Application mobile Oui
- Ouverture à distance de portail / gâche électrique Non
- Type de caméra Orientable
- Angle de vue de la caméra 100 °
- Distance max entre platine et poste intérieur 150 m
- Type de grade de communication Autre
- Code CEI (Pack1) Non applicable
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Non applicable
- Composition de l'élément (Pack1) Non applicable
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 8012199926469
Formations et services
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Platine de rue Série 300 audio façade Alu 4mm 16 appels
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main