Micro haut-parleur universel 8 appels pour platines Série 100 , Série 200 ou Série 300 audio

  • Ref. 346991
  • BTICINO

Accessoire pour platine de rue antivandale Série 100, Série 200 ou Série 300

357,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Micro-HP universel 8 appels pour câblage BUS 2 fils pour platine de rue audio antivandale Série 100, Série 200 ou Série 300
  • Possibilité de déporter une caméra noir et blanc ou couleur avec le convertisseur référence 347400

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Autre
  • Accessoire
    Non
  • Pièce détachée
    Non
  • Adapté à
    Platine de rue
  • Technique d'installation
    Système bus
  • Mode de pose
    Autre
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Noir
  • Largeur
    90mm
  • Hauteur
    55mm
  • Profondeur
    28mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Classe de protection (IP)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-70°C
  • Temperature de stockage
    -40-90°C
  • Type de tension
    DC
  • Tension nominale (Un)
    18-27V
  • Consommation en veille
    5mA
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Nombre de bornes
    9
  • Capacité des bornes
    0.5-1.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble
    0.5-1.5mm²
  • Ouverture à distance de portail / gâche électrique
    Non
  • Type de caméra
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    8012199416663

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Micro haut-parleur universel 8 appels pour platines Série 100 , Série 200 ou Série 300 audio

À associer