Platine de rue Série 200 audio étroite façade Alu 4mm 4 appels

  • Ref. 308204
  • Série 200
  • BTICINO

Série 200, une platine de rue monobloc version étroite, à poussoirs d'appel, en aluminium

259,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Platine de rue Série 200 version étroite à boutons-poussoirs d'appel en aluminium 4 appels - Sans clavier codé
  • À équiper d'un micro-HP BUS 2 fils référence 346991 avec double grille de protection du micro et d'un relais associé
  • Porte-étiquettes affleurants en makrolon interchangeables uniquement par l’arrière
  • Façade alu 4mm

Les + installation

Pose encastrée avec boîtier livré avec la platine et vis de fermeture antivandales (clé fournie)

Les + utilisation

Compatible avec le contrôle d'accès conforme Vigik® ou un canon PTT-T25 référence 003748

Recommandations / restrictions d’usages

  • Prévoir les lampes référence 001128 pour l'éclairage porte-étiquettes
  • Platine à 1 rangée : 1 lampe référence 001128 nécessaire

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre de boutons d'appel
    4
  • Matériau des boutons d'appel
    Aluminium
  • Matériau de la façade
    Aluminium
  • Hauteur de la façade
    440mm
  • Largeur de la façade
    180mm
  • Profondeur d'encastrement
    20mm
  • Mode de pose
    Encastré
  • Technique d'installation
    Système multifilaire
  • Couleur
    Argent
  • Classe de protection (IP)
    IP54
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -15-50°C
  • Temperature de stockage
    -20-70°C
  • Type de tension
    AC/DC
  • Tension nominale (Un)
    18-240V
  • Courant d'alimentation
    0.04-1A
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Niveau sonore
    80dB
  • Consommation en veille
    40mA
  • Sans halogène
    Oui
  • Nature du cable pour connexion
    Souple
  • Section de câble
    1-2.5mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Oui
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Entre axe de fixation verticale
    1600-1650mm
  • Entre axe de fixation horizontale
    30-50mm
  • Mode de commande
    Filaire
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Mains libres
    Oui
  • Réglage du volume sonore
    Oui
  • Adressable
    Non
  • Portier avec Application mobile
    Oui
  • Ouverture à distance de portail / gâche électrique
    Non
  • Type de caméra
    Orientable
  • Angle de vue de la caméra
    100°
  • Distance max entre platine et poste intérieur
    150m
  • Type de grade de communication
    Autre
  • Code CEI (Pack1)
    Non applicable
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Non applicable
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Non applicable
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    8012199926063

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations