Platine de rue Série 200 audio étroite avec clavier codé façade Alu 4mm 1 appel

  • Ref. 308401
  • Série 200
  • BTICINO

Série 200, une platine de rue monobloc version étroite, à poussoirs d'appel, en aluminium

931,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Platine de rue Série 200 version étroite à boutons-poussoirs d'appel en aluminium 1 appel - Avec clavier codé type Tercode 1050 intégré
  • À équiper d'un micro-HP BUS 2 fils référence 346991 avec double grille de protection du micro et d'un relais associé
  • Porte-étiquettes affleurants en makrolon interchangeables uniquement par l’arrière
  • Façade alu 4mm

Les + installation

Pose encastrée avec boîtier livré avec la platine et vis de fermeture antivandales (clé fournie)

Les + utilisation

Compatible avec le contrôle d'accès conforme Vigik® ou un canon PTT-T25 référence 003748

Recommandations / restrictions d’usages

  • Prévoir les lampes référence 001128 pour l'éclairage porte-étiquettes
  • Platine à 1 rangée : 1 lampe référence 001128 nécessaire

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Nombre de boutons d'appel 1
  • Matériau des boutons d'appel Aluminium
  • Matériau de la façade Aluminium
  • Hauteur de la façade 440 mm
  • Largeur de la façade 180 mm
  • Profondeur d'encastrement 20 mm
  • Mode de pose Encastré
  • Technique d'installation Système multifilaire
  • Couleur Argent
  • Classe de protection (IP) IP54
  • Résistance aux chocs (IK) IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation -15-50 °C
  • Temperature de stockage -20-70 °C
  • Type de tension AC/DC
  • Tension nominale (Un) 18-240 V
  • Courant d'alimentation 0.04-1 A
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Niveau sonore 80 dB
  • Consommation en veille 40 mA
  • Sans halogène Oui
  • Nature du cable pour connexion Souple
  • Section de câble 1-2.5 mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
  • Equipé de visière de protection antipluie Oui
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
  • Entre axe de fixation verticale 1600-1650 mm
  • Entre axe de fixation horizontale 30-50 mm
  • Mode de commande Filaire
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
  • Mains libres Oui
  • Réglage du volume sonore Oui
  • Adressable Non
  • Portier avec Application mobile Oui
  • Ouverture à distance de portail / gâche électrique Non
  • Type de caméra Orientable
  • Angle de vue de la caméra 100 °
  • Distance max entre platine et poste intérieur 150 m
  • Type de grade de communication Autre
  • Code CEI (Pack1) Non applicable
  • Pile ou Accumulateur (Pack1) Non applicable
  • Composition de l'élément (Pack1) Non applicable
  • Objet connecté Non
  • EAN/Gencode 8012199926094